Pen­de­lauf­la­gen mit Hartmetallkugel, geriffelt

EH 22730.

Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22730.0362
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22730.0363
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22730.0378
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22730.0379
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22730.0380
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22730.0381
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22730.0382
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 633 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22730.0383
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 664 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22730.0390
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
22730.0392
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22730.0394
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22730.0396
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22730.0398
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22730.0399
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22730.0400
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 633 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22730.0401
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 664 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen

Werkstoff

Kugel

  • Hartmetall, geriffelt, vernickelt

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22730. Pendelauflagen – mit Hartmetallkugel, geriffelt
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Pendelauflagen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.