Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, abgeflachte Kugel und Innensechsrund

EH 22720.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Der Innensechsrund Antrieb ermöglicht eine optimale Kraftübertragung. Die Antriebskräfte werden nicht durch Kanten (z. B. beim Innensechskant) sondern durch Flächen übertragen. Durch die optimale Kraftübertragung reduziert sich der Werkzeugverschleiß und dadurch erhöhen sich Werkzeugstandzeiten.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.1542
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • Innensechsrund: 8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.1544
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • Innensechsrund: 8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.1552
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.1554
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.1562
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • Innensechsrund: 15
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.1564
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • Innensechsrund: 15
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.2542
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • Innensechsrund: 8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.2544
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • Innensechsrund: 8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 3,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.2552
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.2554
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 4,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.2562
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • Innensechsrund: 15
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.2564
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • Innensechsrund: 15
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, abgeflachte Kugel und Innensechsrund
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.