Federnde Druck­stücke glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel

EH 22080.

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Diese Ausführung verfügt über höhere Federkräfte gegenüber der Standardausführung "EH 22080. Federnde Druckstücke, glatte Ausführung, mit Bund und Kugel".

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Werk­stoff
Fe­der­kraft
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22080.1104
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Hub s +0,2 -0,1: 0,9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12,9 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Artikel-Nr.:
22080.1105
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Hub s +0,2 -0,1: 1,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 19,3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 29,2 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 5 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Artikel-Nr.:
22080.1106
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Hub s +0,2 -0,1: 1,7 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 28 N
  • Federkraft1) F2: ~ 47,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Artikel-Nr.:
22080.1108
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Hub s +0,2 -0,1: 2,3 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 40 N
  • Federkraft1) F2: ~ 67,3 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 8 mm
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Fe­der­kraft:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Artikel-Nr.:
22080.1110
CAD
Dokumente
Federndes Druckstück
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Hub s +0,2 -0,1: 3,1 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 66 N
  • Federkraft1) F2: ~ 105 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Aufnahmebohrung H7: 10 mm
  • Gewicht: 7,6 g
zur Artikelansicht
Federndes Druckstück

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4303

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Berechnung des Rastwiderstands, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22080. Federnde Druck­stücke – glatte Ausführung, lang, mit Bund und Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.