Bü­gel­grif­fe mit Auflagescheibe

EH 24310.

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese abgerundeten Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Ihre Auswahl ergab 49 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0010
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0020
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0030
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
96 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0040
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 96 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0050
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0060
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
128 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0110
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 128 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
43 mm
Artikel-Nr.:
24310.0120
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
43 mm
Artikel-Nr.:
24310.0130
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
43 mm
Artikel-Nr.:
24310.0140
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
180 mm
h [mm]:
43 mm
Artikel-Nr.:
24310.0150
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 180 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
43 mm
Artikel-Nr.:
24310.0160
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, verchromt
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
Artikel-Nr.:
24310.0170
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
32 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24310.0205
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 32 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
45 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24310.0215
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 45 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24310.0225
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24310.0235
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24310.0245
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t min.: 7 mm
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0310
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0320
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0330
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
96 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0340
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 96 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0350
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Werk­stoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
24310.0360
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Stahl
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t min.: 8 mm
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Stahl, verchromt
  • Stahl, kunststoffbeschichtet, schwarz
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Auflagescheibe

  • Zink-Druckguss, vernickelt
  • Rostfreier Stahl

Montage

Durch die Auflagescheibe ist eine gute Auflagefläche sichergestellt.

Die passenden Auflagescheiben sind lose beigelegt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24310. Bügelgriffe – mit Auflagescheibe
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.