Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 72 Treffer
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 7 mm
Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Werkzeugstahl
d1 g6: 25 mm
d2 n6: 18 mm
d3 -0,01 -0,05: 25 mm
d4 : M5
l1 : 18 mm
l2 : 25 mm
l3 : 6 mm
t: 10 mm
r: 6 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 18 mm
Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 7 mm
Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz voll
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Weitere Details
Kugelansatz voll – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz abgeflacht
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
d1 g6: 6 mm
d2 n6: 4 mm
d3 -0,01 -0,05: 6 mm
d4 : M2,5 mm
l1 : 4 mm
l2 : 6 mm
l3 : 2 mm
t: 4,5 mm
r: 1 mm
b: 1,7 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 4 mm
Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz abgeflacht
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
d1 g6: 8 mm
d2 n6: 6 mm
d3 -0,01 -0,05: 8 mm
d4 : M3
l1 : 6 mm
l2 : 8 mm
l3 : 2 mm
t: 6 mm
r: 2 mm
b: 2 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 6 mm
Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz abgeflacht
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
d1 g6: 10 mm
d2 n6: 7 mm
d3 -0,01 -0,05: 10 mm
d4 : M3
l1 : 7 mm
l2 : 10 mm
l3 : 2,5 mm
t: 6 mm
r: 2,5 mm
b: 2,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 7 mm
Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz abgeflacht
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
d1 g6: 12 mm
d2 n6: 8 mm
d3 -0,01 -0,05: 12 mm
d4 : M4
l1 : 8 mm
l2 : 12 mm
l3 : 3 mm
t: 8 mm
r: 3 mm
b: 2,5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 8 mm
Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz abgeflacht
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
d1 g6: 14 mm
d2 n6: 10 mm
d3 -0,01 -0,05: 14 mm
d4 : M4
l1 : 10 mm
l2 : 14 mm
l3 : 3,5 mm
t: 8 mm
r: 3,5 mm
b: 3,76 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 10 mm
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz abgeflacht
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
d1 g6: 16 mm
d2 n6: 12 mm
d3 -0,01 -0,05: 16 mm
d4 : M5
l1 : 12 mm
l2 : 16 mm
l3 : 4 mm
t: 10 mm
r: 4 mm
b: 4,3 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 12 mm
Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz abgeflacht
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
d1 g6: 20 mm
d2 n6: 14 mm
d3 -0,01 -0,05: 20 mm
d4 : M5
l1 : 14 mm
l2 : 20 mm
l3 : 5 mm
t: 10 mm
r: 5 mm
b: 5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 14 mm
Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Kugelansatz abgeflacht
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Details
Kugelansatz abgeflacht – Bild 2, Werkzeugstahl
d1 g6: 22 mm
d2 n6: 16 mm
d3 -0,01 -0,05: 22 mm
d4 : M5
l1 : 16 mm
l2 : 22 mm
l3 : 5,5 mm
t: 10 mm
r: 5,5 mm
b: 5 mm
Aufnahmebohrung D1 H7: 16 mm
Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Datenblatt EH 22630. Aufnahmebolzen – mit Kugelansatz
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.