25071.0052 - O-Ring
für Stellring

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
O-Ring
Nenn­maß:
d: 22 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
25071.0052
Dokumente
O-Ring
  • O-Ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Verwendbar für Größe:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Gewicht: 0,2 g
O-Ring