22060.0905 - Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
für federnde Druckstücke

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
Nenn­maß:
d1: M5 mm
Artikel-Nr.:
22060.0905
Dokumente
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 21 g
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig)