23340.0125 - Zentrierspanndorne
mit seitlicher Bedienung

Die Zentrierspanndorne finden häufig Einsatz im Maschinenbau. Sie können aber, durch die einfache Bedienung und schnelle Montage, in sämtlichen Branchen verwendet werden.

Durch die seitliche Bedienung ist der Zentrierspanndorn besonders für Sacklochbohrungen geeignet.

Zentrierspanndorne werden zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit einer Aufnahmebohrung eingesetzt.

Die Zentrierspanndorne zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • sehr hohe Genauigkeit bei Dreh-/Fräsverfahren
  • ideal für Sekundäroperationen an Drehteilen
  • gehärtete und beschichtete Schraube für hohe Lebensdauer
  • Klemmkörper sehr gut zerspanbar (für Anpassung an Bohrungsdurchmesser)

Dieser Artikel 23340.0125 - Zentrierspanndorne mit seitlicher Bedienung / (d1: 28,7 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Zen­trier­spann­d­or­ne mit seitlicher Bedienung (EH 23340.)

d1 [mm]
d2 min. [mm]
d3 -0,05 [mm]
h1 [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
28,7 mm
d2 min. [mm]:
17,8 mm
d3 -0,05 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
41 mm
Spann­kraft max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
23340.0125
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 28,7 mm
  • d2 min.: 17,8 mm
  • d3 -0,05: 50 mm
  • d4: M4
  • d5: 39,4 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 20 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 66 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 50 mm
  • Gewicht: 363 g
Zentrierspanndorne

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, brüniert

Spannschraube

  • Vergütungsstahl

Montage

Der Zentrierspanndorn mit seitlicher Bedienung muss dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser angepasst werden (z. B. durch Drehen/Fräsen). Dabei ist zu beachten, dass der Zentrierspanndorn vor der Bearbeitung ca. 0,1 mm über den Spanndurchmesser aufgeweitet wird. Für diese Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.

Weitere bzw. detaillierte Informationen finden sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Bedienung

Durch den Innensechskant, der seitlich angebracht ist, lässt sich der Manteldurchmesser aufspreizen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23340.0125
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montage- und Betriebsanleitung Zentrierspanndorne
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.