23061.2410 - Scheiben

Zur Erweiterung der Spannhöhe der Aufsitzspanner EH 23310. und als Höhenausgleich bei Auflagepunkten.

Dieser Artikel 23061.2410 - Scheiben / (d1: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Scheiben (EH 23061.)

d1 [mm]
d2 [mm]
s - ±0,01 [mm]
für Schrau­ben [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
59,5 mm
s ±0,01 [mm]:
10 mm
für Schrau­ben [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
23061.2410
Dokumente
Scheiben
  • d1: 25 mm
  • d2: 59,5 mm
  • s ±0,01: 10 mm
  • für Schrauben: M24
  • Gewicht: 178 g
Scheiben

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23061.2410
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.