23050.0642 - Kugelscheiben / Kegelpfannen
ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Dieser Artikel 23050.0642 - Kugelscheiben / Kegelpfannen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl / Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C (d1 H13: 43 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl (EH 23050.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
42 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M42
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
-
Artikel-Nr.:
23050.0642
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • für Bolzen d6: 42 mm
  • für Schrauben d6: M42
  • Gewicht: 313 g
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Rostfreier Stahl A4

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23050.0642
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.