23050.0512 - Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
ähnlich DIN 6319

Bei der Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Kugelscheibe und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:

  • funktionssicher
  • unverlierbar
  • schnelle, rationelle Montage
  • vereinfachte Lagerhaltung
  • Schwenkbereich max. 4°

Dieser Artikel 23050.0512 - Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen ähnlich DIN 6319 / (d1 H13: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kom­pakt-Ku­gel­schei­ben-Ke­gel­pfan­nen ähnlich DIN 6319 (EH 23050.)

Werk­stoff
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet
d1 H13 [mm]:
13 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
12 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M12
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
38 kN
Artikel-Nr.:
23050.0512
Dokumente
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen
  • Vergütungsstahl
  • d1 H13: 13 mm
  • d2: 14,8 mm
  • d3: 25 mm
  • h: 13,1 mm
  • für Bolzen d6: 12 mm
  • für Schrauben d6: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 38 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 82 Nm
  • Gewicht: 28 g
Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet

Kugelscheibe

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23050.0512
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.