23070.0036 - Sechskantmuttern
DIN 6330 (Höhe 1,5 d)

Sechskantmuttern nach DIN 6330 verfügen über eine Kugelfläche passend zu Kegelpfannen DIN 6319 (EH 23050.).

Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

Dieser Artikel 23070.0036 - Sechskantmuttern DIN 6330 (Höhe 1,5 d) / mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B (d1: M36) ist eine Variante der Artikelgruppe Sechs­kant­mut­tern DIN 6330 (Höhe 1,5 d) (EH 23070.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
23070.0036
Dokumente
Sechskantmuttern
  • mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B, Vergütungsstahl
  • d1: M36
  • d2: 38 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • r: 50 mm
  • s: 55 mm
  • Gewicht: 684 g
Sechskantmuttern

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23070.0036
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.