23190.0036 - Spanneisen
mit Schonplatte, ähnlich DIN 6314

Dieses Spanneisen (Spannpratze) ähnlich DIN 6314 ist mit einer Schonplatte ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.

Die Schonplatte schützt das Werkstück vor Beschädigungen. Mit der Kombination Mutter DIN 6330 B (EH 23070.) / Kegelpfanne DIN 6319 G (EH 23050.) an der Spannschraube und Druckstück DIN 6311 (EH 22560. abnehmbar) an der Stellschraube werden Unparallelitäten ausgeglichen. Das Spanneisen ist beidseitig einsetzbar (weiche, harte Spannfläche).

Dieser Artikel 23190.0036 - Spanneisen mit Schonplatte, ähnlich DIN 6314 / mit Stellschraube und Spannschraube (Nennmaß b1: 14 mm, a1: 20 mm, l3: 125 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen mit Schonplatte, ähnlich DIN 6314 (EH 23190.)

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­maß b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Nu­ten­nenn­maß [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23190.0036
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 805 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 71 mm
  • Nutennennmaß: 12 mm
Spanneisen

Werkstoff

Schonplatte

  • Messing aufgelötet

Spanneisen

  • Vergütungsstahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23190.0036
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.