23180.0113 - Spanneisen
mit Nase

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit Nase wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Dieser Artikel 23180.0113 - Spanneisen mit Nase / mit Gewinde für Stellschraube (Nennmaß b1: 13 mm, l1: 150 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen mit Nase (EH 23180.)

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­maß b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde für Stellschraube
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23180.0113
Dokumente
Spanneisen
  • mit Gewinde für Stellschraube – Bild 1
  • Nennmaß b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • d: M12
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 63 mm
  • Gewicht: 504 g
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23180.0113
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.