23160.0026 - Spanneisen
DIN 6316 gekröpft

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist gekröpft ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Dieser Artikel 23160.0026 - Spanneisen DIN 6316 gekröpft / (Nennmaß b1: 26 mm, l: 200 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen DIN 6316 gekröpft (EH 23160.)

Nenn­maß b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
für Schrau­ben [mm]:
M24
für Schrau­ben [in]:
1 in
Artikel-Nr.:
23160.0026 1)
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • für Schrauben: M24
  • für Schrauben: 1 in
  • Gewicht: 3364 g
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23160.0026
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.