23150.0024 - Spanneisen
DIN 6315 B gabelförmig

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6315 B ist gabelförmig ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Dieser Artikel 23150.0024 - Spanneisen DIN 6315 B gabelförmig / (Nennmaß b1: 22 mm, l1: 315 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen DIN 6315 B gabelförmig (EH 23150.)

Nenn­maß b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
62 mm
für Schrau­ben [mm]:
M20, M22
für Schrau­ben [in]:
3/4 in
Artikel-Nr.:
23150.0024
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 62 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • für Schrauben: M20, M22
  • für Schrauben: 3/4 in
  • Gewicht: 3800 g
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23150.0024
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.