23185.0412 - Stützverlängerungen
für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück

Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe (Maß h2) auf das Gegenstück des Spanneisen EH 23185. angeschraubt. Die Spannhöhe kann mit der Stützverlängerung stufenlos verstellt werden.

Dieser Artikel 23185.0412 - Stützverlängerungen für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück / (d1: M12, l: 49 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stütz­ver­län­ge­run­gen für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück (EH 23185.)

d1 [mm]
l [mm]
für Span­nei­sen d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
für Span­nei­sen d1 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
23185.0412
Dokumente
Stützverlängerungen
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • für Spanneisen d1: 17 mm
  • Gewicht: 345 g
Stützverlängerungen

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Stützschraube

  • Vergütungsstahl, Güte 8.8, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23185.0412
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.