23470.0021 - Schraubböcke

Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung. Mit den Haltern lassen sich die Schraubböcke so fixieren, dass sie bei einem Werkstückwechsel nicht verrutschen. Außerdem ermöglichen sie einen Einsatz der Schraubböcke auf vertikalen Aufspannflächen. Schraubböcke werden häufig auch zum Unterstützen von Werkstücken benutzt. Die Verwendung der Pendelaufsätze garantiert dabei eine lagegerechte Auflagefläche. Mit der Zentrierplatte als Zwischenstück können mehrere Schraubböcke der Größen 52, 70 und 100 übereinander gesetzt werden.

Dieser Artikel 23470.0021 - Schraubböcke / Schraubbock (l2 Spannhöhe max.: 210 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schraub­bö­cke (EH 23470.)

Aus­füh­rung
l2 Spann­hö­he - max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Trag­kraft [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Schraubbock
l2 Spann­hö­he max. [mm]:
210 mm
l1 min. [mm]:
140 mm
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
70 mm
d3:
Tr 50 x 8
Trag­kraft [kN]:
170 kN
Artikel-Nr.:
23470.0021
Dokumente
Schraubböcke
  • Schraubbock
  • l2 Spannhöhe max.: 210 mm
  • l1 min.: 140 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: Tr 50 x 8
  • d4: 12 mm
  • Tragkraft: 170 kN
  • Gewicht: 4336 g
Schraubböcke
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Pendelaufsatz
für Schraubböcke: 140/210 mm
Artikel-Nr.:
23470.0365
CAD
Zusatzteile
  • Pendelaufsatz
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • für Schraubböcke: 140 mm/210 mm
  • Gewicht: 716 g
Produkt:
Kugelaufsatz
für Schraubböcke:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel-Nr.:
23470.0171
CAD
Zusatzteile
  • Kugelaufsatz
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 75 g
Produkt:
Prismenaufsatz
für Schraubböcke:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel-Nr.:
23470.0172
CAD
Zusatzteile
  • Prismenaufsatz
  • für Schraubböcke:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Gewicht: 138 g

Werkstoff

Aufsätze

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Halter

  • Stahl, brüniert

Schraubböcke

  • Stahl 1.0503, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23470.0021
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.