23320.0052 - Standard-Spannbacken
für Schwimmspanner M 12

Die Spannbacken sind für die Schwimmspanner 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 und 23320.0014 verwendbar.

Dieser Artikel 23320.0052 - Standard-Spannbacken für Schwimmspanner M 12 / obere Standard-Spannbacke (Spannbereich: 0 mm – 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stan­dard-Spann­ba­cken für Schwimmspanner M 12 (EH 23320.)

Aus­füh­rung
Bild
Spann­be­reich [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
obere Standard-Spannbacke
Bild:
2
Spann­be­reich [mm]:
0 – 12 mm
Artikel-Nr.:
23320.0052
Dokumente
Standard-Spannbacken
  • obere Standard-Spannbacke – Bild 2
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Spannbereich: 0 mm – 12 mm
  • Gewicht: 69 g
Standard-Spannbacken

Werkstoff

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert

Montage

Bei Verwendung von Sonderbacken ist darauf zu achten, dass die Befestigungsschraube (M8-12.9, 43 Nm) der oberen Spannbacke 10 mm und die der unteren Spannbacke 9 mm tief in das Spannergehäuse eingeschraubt wird.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23320.0052
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Schwimm­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Schwimmspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.