23320.0064 - Spannbacken
für Schwimmspanner M 16

Die Spannbacken sind für den Schwimmspanner 23320.0016 verwendbar. Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich vergrößert bzw. verkleinert werden.

Dieser Artikel 23320.0064 - Spannbacken für Schwimmspanner M 16 / obere Wechsel-Spannbacke (Spannbereich: 23 mm – 38 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­ba­cken für Schwimmspanner M 16 (EH 23320.)

Aus­füh­rung
Bild
Spann­be­reich [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
obere Wechsel-Spannbacke
Bild:
3
Spann­be­reich [mm]:
23 – 38 mm
Artikel-Nr.:
23320.0064
Dokumente
Spannbacken
  • obere Wechsel-Spannbacke – Bild 3
  • Spannbereich: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • Gewicht: 435 g
Spannbacken

Werkstoff

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23320.0064
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Schwimm­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Schwimmspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.