23320.0054 - Spannbacken
für Schwimmspanner M 12

Die Spannbacken sind für die Schwimmspanner 23320.0008, 2332.0010, 23320.0012 und 23320.0014 verwendbar.

Mit der oberen Wechsel-Spannbacke (23320.0054, 23320.0056 und 23320.0058 - Bild 1 - 3) kann der Spannbereich vergrößert werden.

In die obere Spannbacke mit Aufnahmegewinde M 8 (23320.0154 / .0156 - Bild 4 + 5) können verschiedene Normteile, je nach Bedarf eingeschraubt werden - siehe "Weitere Produkte".

Die untere Spannbacke mit Pendelfunktion (23320.0148 - Bild 6) passt sich den Formschrägen des Werkstücks an.

Dieser Artikel 23320.0054 - Spannbacken für Schwimmspanner M 12 / obere Wechsel-Spannbacke (Spannbereich max. in Kombination mit 23320.0050: 4 mm – 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­ba­cken für Schwimmspanner M 12 (EH 23320.)

Aus­füh­rung
Bild
Spann­be­reich - max. in Kom­bi­na­ti­on mit 23320.0050 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
obere Wechsel-Spannbacke
Bild:
1
Spann­be­reich max. in Kom­bi­na­ti­on mit 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
Artikel-Nr.:
23320.0054
Dokumente
Spannbacken
  • obere Wechsel-Spannbacke – Bild 1
  • Spannbereich max. in Kombination mit 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • Gewicht: 91 g
Spannbacken

Werkstoff

Spannbacken

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert

Hinweise

Anzugsdrehmoment des Schwimmspanners muss situationsbedingt angepasst / verringert werden. Flächenpressung aufgrund verringerter Kontaktfläche der Spannbacken beachten.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23320.0054
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Schwimm­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Schwimmspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.