23320.0014 - Schwimm­spanner
getrennte Spannung und Verblockung M 12

Schwimmspanner mit getrennter Spannung und Verblockung zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an extrem biegesensiblen Bauteilen. Die Spann- und Stützkraft kann jeweils individuell bestimmt werden.

Die Vorteile des Schwimmspanners sind:

  • Vibrationshemmung während der Bearbeitung.
  • Spannen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung bei gespannten Bauteilen.
  • Deformationsfreies Spannen von Rohteilen.

Dieser Artikel 23320.0014 - Schwimm­spanner getrennte Spannung und Verblockung M 12 / () ist eine Variante der Artikelgruppe Schwimm­spanner getrennte Spannung und Verblockung M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
379 g
Artikel-Nr.:
23320.0014
Dokumente
Schwimmspanner
  • Gewicht: 379 g
Schwimmspanner

Werkstoff

Stellhülse

  • Aluminium, blau eloxiert

Grundkörper

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert und geschliffen

Spannbacken

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert

Hinweise

Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung immer geschlossen sein, z. B. Gewindestift M 12 x 10.

Für spezifische Spannsituationen können die serienmäßig mitgelieferten Spannbacken abgeändert bzw. ausgetauscht werden (siehe Katalogzeichnung: Schraube ISO 4762 - M8 - 12.9, M max. = 43 Nm).

Verweise

Zusätzliche flexible Befestigung mit Halter 23470.0250 bzw. Halteleiste 23210.0740 möglich.

Montage

  1. Schwimmspanner (Anschlussgewinde M 12) mit Schlüssel (SW 46) auf Vorrichtung befestigen.
  2. Höhenanschlag und Schwenkbereich mit blauer Stellhülse justieren und mit Gewindestift klemmen (3 x SW 2,5). Bei Einstellung der Höhenbegrenzung nach oben großzügig Spiel berücksichtigen (Werkstücktoleranz).

Bedienung

  1. Schwimmspanner nach unten drücken.
  2. Spannbacken einschwenken.
  3. Schwimmspanner loslassen. Die untere Backe legt sich mit der Kraft der Anlagefeder am Werkstück an.
  4. Die Sechskantmutter (SW 18) anziehen (max. Drehmoment 15 Nm). Die Backen klemmen das Werkstück - der Spanner ist noch schwimmend.
  5. Anschließend die Sechskant-Bundmutter (SW 10) festziehen (max. Drehmoment 10 Nm).
  6. Der Werkstückklemmvorgang ist abgeschlossen.
  7. Entspannen erfolgt in umgekehrter Schrittfolge: Sechskant-Bundmutter (SW 10) lösen - Sechskantmutter (SW 18) lösen - Spannbacken ausschwenken
  8. Schwimmspanner ist in Endstellung.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23320.0014
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Schwimm­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Schwimmspanner
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Weitere Varianten dieser Artikelgruppe


Zubehör

Als Zubehör bieten wir Austauschbacken mit vergrößertem Spannbereich - siehe 23320.0050-0058, sowie Pendelbacken - siehe 23320.0148-0156.

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.