23120.0010 - Lose Nutensteine
DIN 6323

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Gegenüber den angeschraubten, überstehenden, festen und flachen Nutensteinen haben sie den Vorteil, dass die Maschinentische nicht beschädigt werden können, da sie erst nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben werden.

Dieser Artikel 23120.0010 - Lose Nutensteine DIN 6323 / Form A, b1 > b2 (Nutennennmaß Vorrichtung b1 h6: 12 mm, Nutennennmaß Maschine b2 h6: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Lose Nu­ten­stei­ne DIN 6323 (EH 23120.)

Aus­füh­rung
Bild
Nu­ten­nenn­maß Vor­rich­tung b1 h6 [mm]
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b2 h6 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Form A, b1 > b2
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß Vor­rich­tung b1 h6 [mm]:
12 mm
Nu­ten­nenn­maß Ma­schi­ne b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23120.0010
Dokumente
Lose Nutensteine
  • Form A, b1 > b2 – Bild 1
  • Nutennennmaß Vorrichtung b1 h6: 12 mm
  • Nutennennmaß Maschine b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Gewicht: 20 g
Lose Nutensteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23120.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.