23130.0022 - Flache Nutensteine

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Dieser Artikel 23130.0022 - Flache Nutensteine / (b h6: 22 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Fla­che Nu­ten­stei­ne (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
32 mm
für Schrau­ben ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23130.0022
Dokumente
Flache Nutensteine
  • b h6: 22 mm
  • h: 12 mm
  • l: 32 mm
  • d1: 6,6 mm
  • für Schrauben ISO 4762: M6
  • Gewicht: 60 g
Flache Nutensteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Montage

Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen nur auf Maschinen mit gleicher Nutenbreite kommen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23130.0022
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.