23112.0704 - Positionierbuchsen
ohne Bund, DIN 179 A

Sie dienen beispielsweise in Bohrvorrichtungen als Führung und sorgen so für die gewünschte Wiederholgenauigkeit.

Die gehärteten und geschliffenen Positionierbuchsen können als verschleißfeste Führung für Bohrer, Wellen usw. verwendet werden.

Dieser Artikel 23112.0704 - Positionierbuchsen ohne Bund, DIN 179 A / (d1 F7: 20,1 mm, l1: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Po­si­tio­nier­buch­sen ohne Bund, DIN 179 A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
Auf­nah­me­boh­rung D - H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 F7 [mm]:
20,1 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
30 mm
Auf­nah­me­boh­rung D H7 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23112.0704
Dokumente
Positionierbuchsen
  • d1 F7: 20,1 mm
  • l1: 20 mm
  • d2 n6: 30 mm
  • r: 3 mm
  • Aufnahmebohrung D H7: 30 mm
  • Gewicht: 59 g
Positionierbuchsen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23112.0704
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.