23111.0786 - Aufnahme­buchsen
für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben

Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert.

Dieser Artikel 23111.0786 - Aufnahme­buchsen für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben / (d1 F6: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahme­buchsen für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben (EH 23111.)

Werk­stoff
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Artikel-Nr.:
23111.0786
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Einsatzstahl
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 55 mm
  • Aufnahmebohrung D5: M6
  • Aufnahmebohrung D8 +1: 31 mm
  • Aufnahmebohrung D9: 56,5 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Aufnahmebohrung T2: 28 mm
  • Aufnahmebohrung T3: 14 mm
  • Gewicht: 264 g
Aufnahmebuchsen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert

Montage

Die Aufnahmebuchsen zum Anschrauben für Positionier-Spannbolzen werden in den Maschinentisch oder in die Grundplatte eingebracht und verschraubt.

Die Montageschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23111.0786
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.