23010.0081 - Muttern für T-Nuten
DIN 508

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Sortiment ist um weitere Abmessungen, die nicht in der DIN enthalten sind, ergänzt.

Dieser Artikel 23010.0081 - Muttern für T-Nuten DIN 508 / (Nutennennmaß: 8 mm, d: M6) ist eine Variante der Artikelgruppe Mut­tern für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.)

Werk­stoff
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, Güte 8, blank
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
23010.0081
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • Vergütungsstahl
  • Nutennennmaß: 8 mm
  • d: M6
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • für T-Nuten DIN 650: 8 mm
  • Prüfkraft nach DIN 508 F min.: 16 kN
  • Gewicht: 8,3 g
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, Güte 8, blank

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Die volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nuten setzt voraus, dass eine Verschraubung über die gesamte Gewindelänge der Mutter sichergestellt ist.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23010.0081
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.