23330.1003 - Waagrechtspanner
mit waagrechtem Fuß

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Die schnell verstellbaren Andrückschrauben sind mit einer Verliersicherung versehen.

Dieser Artikel 23330.1003 - Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß / Stahl (Nenngröße: 3) ist eine Variante der Artikelgruppe Waag­rechtspan­ner mit waagrechtem Fuß (EH 23330.)

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
An­d­rück­schrau­be [mm]
l1 [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Hal­te­kraft F2 [kN]
α
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
3
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
162 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Artikel-Nr.:
23330.1003
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 3
  • Andrückschraube: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 42 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 19,5 mm – 29,5 mm
  • h1: 45 mm
  • b4: 28,5 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: -1,5 mm
  • h5 max.: 5 mm
  • l1: 162 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Haltekraft F1: 1 kN
  • Haltekraft F2: 1,2 kN
  • l8: 12,7 mm
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 190 g
Waagrechtspanner
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M6 x 35 mm
Artikel-Nr.:
23330.9003
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M6 x 35 mm
  • Gewicht: 16 g

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrück­schraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Andrückkappe

  • Gummi, schwarz

Verweise

Ersatz-Andrückschrauben sind als Zubehör im Onlineshop erhältlich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23330.1003
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.