23330.3103 - Verschlussspanner
mit waagrechtem Fuß

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Dieser Artikel 23330.3103 - Verschlussspanner mit waagrechtem Fuß / Rostfreier Stahl (Nenngröße: 3) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­schluss­span­ner mit waagrechtem Fuß (EH 23330.)

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Nenn­grö­ße:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,6 kN
Artikel-Nr.:
23330.3103
Dokumente
Verschlussspanner
  • Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Haltekraft F1: 1,6 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 144 g
Verschlussspanner
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Gegenhalter
Nenn­größe: 3
Artikel-Nr.:
23330.9523
CAD
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g

Werkstoff

Spanner

  • Rostfreier Stahl

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Gegenhalter

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23330.3103
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.