23330.4003 - Kombispanner
mit waagrechtem Fuß

Der Kombispanner vereint einen Schubstangenspanner und Senkrechtspanner in einem Spanner. Dadurch ist der Einsatz von unterschiedlichen Kniehebelspanner nicht nötig. Die horizontale und vertikale Spannbewegung wird durch eine einfache Bedienung mittels ergonomischen Handgriff erzielt. Eine gleichzeitige exakte Positionierung und sichere Spannung des Bauteils ist gewährleistet.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Dieser Artikel 23330.4003 - Kombispanner mit waagrechtem Fuß / (Nenngröße: 3) ist eine Variante der Artikelgruppe Kom­bispan­ner mit waagrechtem Fuß (EH 23330.)

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
h1 [mm]
l1 [mm]
l5 [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Hal­te­kraft F2 [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
3
h1 [mm]:
94 mm
l1 [mm]:
219 mm
l5 [mm]:
75 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
2 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
2 kN
Artikel-Nr.:
23330.4003
Dokumente
Kombispanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 3
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 75 mm
  • b2: 19,5 mm
  • b3: 48,5 mm – 61,5 mm
  • h1: 94 mm
  • h2: 87 mm
  • h3: 46 mm
  • h4: 16 mm
  • h5 min.: 30 mm
  • h5 max.: 40 mm
  • h6: 28 mm
  • l1: 219 mm
  • l2: 56 mm
  • l3: 32 mm
  • l4 min.: 14 mm
  • l4 max.: 24 mm
  • l5: 75 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 12,5 mm
  • l8: 50 mm
  • Haltekraft F1: 2 kN
  • Haltekraft F2: 2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 714 g
Kombispanner

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrück­schraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23330.4003
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.