23230.0050 - Richtspanner

Zum gleichzeitigen Positionieren und Spannen von Werkstücken. Der Spanner ist ein beidseitig montierbares Präzisionselement. Das werkstückangepasste Spann- und Aufnahmeteil wird am zylindrischen Träger angeschraubt. Spann- und Aufnahmeteile fertigt der Anwender nach den jeweiligen Anforderungen.

Dieser Artikel 23230.0050 - Richtspanner / mit Kreuzgriff (b1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Richtspan­ner (EH 23230.)

Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kreuzgriff
Bild:
1
b1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23230.0050
Dokumente
Richtspanner
  • mit Kreuzgriff – Bild 1
  • b1: 50 mm
  • b2 ±0,05: 33 mm
  • d1 H7 g5: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 50 mm
  • h1: 34,8 mm
  • h2: 17,4 mm
  • h3: 19,4 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 10 mm
  • l6: 42 mm
  • l7: 21 mm
  • l8: 34 mm
  • Gewicht: 862 g
Richtspanner

Werkstoff

Griff

  • Grauguss GG DIN 6335, orange kunststoffbeschichtet

Spanner

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23230.0050
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.