23250.0056 - Keil-Spannsegmente

Keil-Spannsegmente eignen sich besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Die Keilspanner sind kompakt gebaut und ermöglichen dadurch Aufspannungen ohne Störkonturen.

Dieser Artikel 23250.0056 - Keil-Spannsegmente / Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig (d1: M16) ist eine Variante der Artikelgruppe Keil-Spann­seg­men­te (EH 23250.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
57 – 64 mm
b1 [mm]:
56 mm
Spann­kraft max. [kN]:
50 kN
Artikel-Nr.:
23250.0056
Dokumente
Keil-Spannsegmente
  • Einfachkeil, Spannbacke plan, beidseitig – Bild 1
  • d1: M16
  • l: 57 mm – 64 mm
  • b1: 56 mm
  • b2: 42 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 5 mm
  • Spannkraft max.: 50 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 210 Nm
  • Gewicht: 577 g
Keil-Spannsegmente

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

  • Federstahldraht

Spannbacken

  • Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen

Verweise

Weitere Keil-Spannsegmente finden Sie im Kapitel „Mehrfachspannsysteme‟

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Bedienung

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Bei der Ausführung mit Doppelkeil wird zusätzlich eine vertikale Spannkraft erreicht. Verschiebeweg der Keil-Spannsegmente bei M 5 = ±0,5, M 8 = ±0,5, M 12 = ±1 und M 16 = ±1,5.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23250.0056
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.