23280.0218 - Anschlagstücke
zylindrisch

Durch linienförmige Anlage ist ein schnelles und genaues Ausrichten der Werkstücke möglich. Die zylindrische Form erleichtert die Festlegung der 0-Punkt-Koordinate. Die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Dieser Artikel 23280.0218 - Anschlagstücke zylindrisch / (Nutennennmaß: 18 mm, l1 ±0,2: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe An­schlagstü­cke zylindrisch (EH 23280.)

Nu­ten­nenn­maß [mm]
l1 [mm]
a - -0,6 [mm]
d - ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Schrau­be ISO 4762 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
50 mm
a -0,6 [mm]:
18 mm
d ±0,01 [mm]:
40 mm
h [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
15 mm
Schrau­be ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Artikel-Nr.:
23280.0218
Dokumente
Anschlagstücke
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • l1 ±0,2: 50 mm
  • a -0,6: 18 mm
  • b h6: 18 mm
  • d ±0,01: 40 mm
  • h: 10 mm
  • l2: 15 mm
  • Schraube ISO 4762: M10 x 75 mm
  • Gewicht: 615 g
Anschlagstücke

Werkstoff

Anschlagstück

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Halteplatte

  • Stahl, brüniert

Schraube

  • Stahl, Güte 8.8 (ISO 4762)
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23280.0218
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.