23390.0103 - Exzenterschnellspanner
mit Innengewinde

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.

Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Dieser Artikel 23390.0103 - Exzenterschnellspanner mit Innengewinde / mit Innengewinde, einstellbar (l: 63 mm, d1: M5) ist eine Variante der Artikelgruppe Ex­zen­ter­schnell­span­ner mit Innengewinde (EH 23390.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
23390.0103
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
Exzenterschnellspanner

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindeteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Innenteile

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Stellmutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23390.0103
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.