23390.0510 - Exzenterhebel
mit Achsbolzen

Die Exzenterhebel verfügen über einen Exzenterspannbereich von 160°.

Dieser Artikel 23390.0510 - Exzenterhebel mit Achsbolzen / Rostfreier Stahl (b1: 17 mm, d H11 f8: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ex­zen­ter­he­bel mit Achsbolzen (EH 23390.)

Aus­füh­rung
b1 [mm]
d - H11 f8 [mm]
l - ~ [mm]
Ex­zen­ter Hub s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl
b1 [mm]:
17 mm
d H11 f8 [mm]:
10 mm
l ~ [mm]:
~ 138 mm
Ex­zen­ter Hub s [mm]:
4,85 mm
Artikel-Nr.:
23390.0510
Dokumente
Exzenterhebel
  • Rostfreier Stahl
  • b1: 17 mm
  • d H11 f8: 10 mm
  • l: ~ 138 mm
  • r1: 21,6 mm
  • r2: 26,45 mm
  • b2: 12 mm
  • h1: 24,54 mm
  • h2: 17 mm
  • h3: ~ 15 mm
  • Exzenter Hub s: 4,85 mm
  • Gesamt Hub r2-h3: 11,45 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
  • Gewicht: 179 g
Exzenterhebel

Werkstoff

Achsbolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet

Exzenterteil

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Sicherungsring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Kunststoffkappe

  • PVC, rot
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23390.0510
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.