Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.
Die Spanner haben folgende Vorteile:
Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.
Dieser Artikel 23310.0050 - Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 40 / mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager (d1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufsitzspanner schwenkbar, Größe 40 (EH 23310.)
Spanner
Spannhebel
Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107. und EH 1108. vergrößert und durch die Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.
Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:
Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.
Die Spannhöhe kann durch die Höhenbegrenzung nicht überschritten werden.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.