23220.0300 - Ausgleichspanner

Der Ausgleichspanner dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.

Die Vorteile des Ausgleichspanners sind:

  • Abstützen von labilen Bauteilen ohne Verformung
  • Vibrationshemmung während der Bearbeitung
  • kompakte, niedrige Bauweise
  • Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung von gespannten Bauteilen
  • deformationsfreies Abstützen von Rohteilen
  • bedienungsfreundliche Handhabung
  • durch flache und lange Bauart Spannen mit verstellbaren Klemmhebel auch außerhalb des Werkstückes möglich

Dieser Artikel 23220.0300 - Ausgleichspanner / (b3: 13 mm, l1: 300 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aus­gleich­span­ner (EH 23220.)

b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Hub s [mm]
Be­last­bar­keit - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b3 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
300 mm
d1 [mm]:
M10
Hub s [mm]:
6 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0300
Dokumente
Ausgleichspanner
  • b3: 13 mm
  • l1: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 160 mm
  • l5: 17 mm
  • l6: 74 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 25 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 14 mm
  • r: 15 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Belastbarkeit max.: 2,5 kN
  • e : 24400.0411
  • Gewicht: 2448 g
Ausgleichspanner

Werkstoff

Griff

  • Zink-Druckguss

Spanner

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Bedienung

  1. Durch Lösen des Klemmhebels legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
  2. Durch Spannen des Klemmhebels wird der Stützbolzen ohne Wegveränderung verblockt.
  3. Nach Entnahme des Werkstücks wird der Klemmhebel gelöst. Anschließend den Stützbolzen in Ausgangslage drücken und über den Hebel klemmen.

Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepasst werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23220.0300
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.