EH 23220.
Das Abstützelement dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.
Die Vorteile des Abstützelementes sind:
Ihre Auswahl ergab 1 Treffer
Weitere Details
Gehäuse
Grundkörper
Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M 12 immer geschlossen sein.
Zusätzliche flexible Befestigungsmöglichkeit mit Halteleiste 23210.0740.
Im Gewinde M 8 am Stützbolzen können verschiedene Auflagebolzen (EH 22...) montiert werden. Es können auch kundenspezifische Verlängerungen eingesetzt werden.
Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107. und EH 1108. vergrößert werden.
Abstützelement (Anschlussgewinde 2 x M 6) auf Vorrichtung befestigen. Auf Bedienseite achten!
Alternativ: Gewindestift M 12 x 10 demontieren und mit Gewindestift M 12 x 30 ersetzen und das Abstützelement mit Schlüssel (SW 21) montieren, z. B. für T-Nuten-Befestigung (keine definierte Bedienseite sichergestellt). Gewindestift M 12 x 30 und Mutter für T-Nuten DIN 508 M 12 x 14, Güte 10 im Lieferumfang enthalten.
Ein Versenken des Abstützelementes um 16 mm ist möglich.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
Das Abstützelement kann zusätzlich bei überbestimmten Spannstellen zum Abstützen, z.B. an labilen Bauteilen, eingesetzt werden. Somit reduzieren sich Vibrationen und Oberflächenbeschädigungen während der Bearbeitung. Dadurch erhöht sich die Oberflächengüte des Werkstückes sowie die Standzeit der Werkzeuge drastisch.
Die Anlegekraft liegt bei ca. 20 bis 70 N.
Als Sonderausführung kann das Abstützelement auch mit einer anderen Anlegekraft gefertigt werden. Bitte senden Sie uns bei Bedarf gerne Ihre Anfrage.
Die Oberfläche wird nicht durch eine Spannpratze bedeckt, somit ist ein Bearbeiten der Oberfläche und der Seitenflächen möglich.
Der Ausgleichspanner ist eventuell eine gute und kostengünstige Alternative. Eine schlechte und unprofessionelle Variante ist der sogenannte Schraubbock oder auch „Faulenzer“ genannt.
Dazu unbedingt das benötigte Drehmoment (15Nm) beachten. Dies kann möglicherweise mit einem Inbusschlüssel mit T-Griff nicht aufgebracht werden.
Eine Reparatur ist in den meisten Fällen möglich. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Verkauf.
Das Abstützelement ist wartungsfrei und muss keiner speziellen Instandhaltung unterzogen werden. Eine regelmäßige Sicht- und Funktionskontrolle wird jedoch empfohlen. Außerdem sollte auf den Ölgehalt der Kühlemulsion geachtet werden, da sonst Korrosion der innenliegenden Funktionsteile möglich ist.