1102.100 - Grundplatten

Sys­tem
d1 [mm]
d3 [mm]
An­zahl der T-Nuten
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
An­zahl der T-Nuten:
3 x 3
Artikel-Nr.:
1102.100
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 3 x 3
  • Gewicht: 21 kg
Grundplatten

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1102.100
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.