1103.500 - Grundplatten
passend auf Paletten DIN 55 201

Sys­tem
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
An­zahl der T-Nuten
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
An­zahl der T-Nuten:
7 x 9
Artikel-Nr.:
1103.500
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 7 x 9
  • Gewicht: 121 kg
Grundplatten

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1103.500
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.