1200.500 - Grundplatten
V70eco

V70eco Grundplatten sind eine preis- und qualitätsoptimierte Weiterentwicklung der Produktlinie V70.

Sie sind voll kompatibel zum bestehenden Nutsystem V70. In der Standardausführung sind bereits mehrere Ausrichtmöglichkeiten enthalten.

  • Passbohrungen in Qualität H6 und Nuten in Qualität H8.
  • Ausrichtung der Grundplatte auf dem Maschinentisch mittels Passbohrungen und/oder Zentriernut.
  • Befestigungsbohrungen im Rastermaß 100 mm.
  • Hochfester Werkzeugstahl.

Erhältliche Optionen (Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage):

a) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 63 mm

b) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 125 mm

c) Außenanschlag

d) Mit Einzugsringen für Halder-Nullpunktspannsystem

Dieser Artikel 1200.500 - Grundplatten V70eco / () ist eine Variante der Artikelgruppe Grund­plat­ten V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
An­zahl Ein­zugs­rin­ge Null­punkt­spann­sys­tem (op­tio­nal)
An­zahl der T-Nuten
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
An­zahl Ein­zugs­rin­ge Null­punkt­spann­sys­tem (op­tio­nal):
4
An­zahl der T-Nuten:
5 x 9
Artikel-Nr.:
1200.500
Dokumente
Grundplatten
  • System: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Anzahl Einzugsringe Nullpunktspannsystem (optional): 4
  • Anzahl der T-Nuten: 5 x 9
  • Gewicht: 92 kg
Grundplatten

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, hochfest

Hinweise

Weitere Sonderwünsche und größere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1200.500
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.