1122.300 - Stützwinkel

Sys­tem
b [mm]
h6 [mm]
Lage der Rip­pen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Lage der Rip­pen:
rechts
Artikel-Nr.:
1122.300
Dokumente
Stützwinkel
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Lage der Rippen: rechts
  • h6: 174 mm
  • Gewicht: 3466 g
Stützwinkel

Werkstoff

  • Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1122.300
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.