1210.200 - Aufspannkörper
V70eco

V70eco Aufspannkörper sind eine preis- und qualitätsoptimierte Weiterentwicklung der Produktlinie V70.

Sie sind voll kompatibel zum bestehenden Nutsystem V70.

Dieser Artikel 1210.200 - Aufspannkörper V70eco / () ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­spann­kör­per V70eco (EH 1210.200 - EH 1210.300)

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
140 mm
h1 [mm]:
70 mm
Artikel-Nr.:
1210.200
Dokumente
Aufspannkörper
  • System: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 140 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • n: 2 mm
  • d1: 12,25 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 3 kg
Aufspannkörper

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, hochfest
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1210.200
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.