1141.200 - Aufnahmen

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Artikel-Nr.:
1141.200
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Gewinde durchgehend]
  • SW: 22 mm
  • Gewicht: 70 g
Aufnahmen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1141.200
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.