23110.0530 - Zentrierbolzen

Die Zentrierbolzen werden zur Zentrierung von Vorrichtungen auf Paletten eingesetzt.

Dieser Artikel 23110.0530 - Zentrierbolzen / (d h6: 50 mm, l: 31 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Zen­trier­bol­zen (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
31 mm
Artikel-Nr.:
23110.0530
Dokumente
Zentrierbolzen
  • System: V40/V70
  • d h6: 50 mm
  • l: 31 mm
  • Gewicht: 473 g
Zentrierbolzen

Werkstoff

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23110.0530
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.