23110.0610 - Zentrierbolzen
abgesetzt

Die abgesetzten Zentrierbolzen werden zur Fixierung von Vorrichtungen auf Paletten eingesetzt.

Dieser Artikel 23110.0610 - Zentrierbolzen abgesetzt / (d h6: 25 mm, l: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Zen­trier­bol­zen abgesetzt (EH 23110.)

d - h6 [mm]
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23110.0610
Dokumente
Zentrierbolzen
  • System: V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Gewicht: 87 g
Zentrierbolzen

Werkstoff

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23110.0610
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.