22690.0523 - Bolzen

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Dieser Artikel 22690.0523 - Bolzen / mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt (h ±0,1: 25 mm, d1: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Bolzen (EH 22690.)

Aus­füh­rung
Bild
h [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt
Bild:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22690.0523
Dokumente
Bolzen
  • mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt – Bild 6
  • System: V40
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Anzugsmoment1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 41 g
Bolzen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22690.0523
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.