22680.0184 - Auflagebolzen
mit Riffel oder Spitze

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Dieser Artikel 22680.0184 - Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze / einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde (l1: 25 mm, d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­bol­zen mit Riffel oder Spitze (EH 22680.)

Aus­füh­rung
Bild
l1 [mm]
d1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0184
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • System: V70/L12
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 33 g
Auflagebolzen

Werkstoff

Körper

  • Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22680.0184
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.