22680.0464 - Auflagebolzen
Stiftform

Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiftform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten.

Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.

Dieser Artikel 22680.0464 - Auflagebolzen Stiftform / mit Innengewinde (l1 ±0,01: 40 mm, d1: M8, d2: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­bol­zen Stiftform (EH 22680.)

Aus­füh­rung
Bild
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22680.0464
Dokumente
Auflagebolzen
  • mit Innengewinde – Bild 2
  • System: V40
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 18 g
Auflagebolzen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22680.0464
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.