1705.100 - Werkstückanschläge
schwenkbar

  • Kann an beiden Seiten des Spanners an den dafür vorgesehenen Stellen montiert werden
  • Befestigungsgewinde M 8
  • Voreinstellbare und klemmbare Position der 3. Achse des Werkstückes
  • Werkstückanschlag kann nach dem Einspannen des Werkstückes weggeschwenkt werden. Dadurch kann auch die Anschlagseite des Werkstückes bearbeitet werden (Wiederholgenauigkeit: ± 0,01)

Dieser Artikel 1705.100 - Werkstückanschläge schwenkbar / () ist eine Variante der Artikelgruppe Werk­stück­an­schlä­ge schwenkbar (EH 1705.)

b - min. [mm]
b - max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 max. [mm]
l4 max. [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b min. [mm]:
33 mm
b max. [mm]:
92 mm
l1 [mm]:
67 mm
l2 [mm]:
15 mm
l3 max. [mm]:
63,5 mm
l4 max. [mm]:
113,5 mm
Artikel-Nr.:
1705.100
Dokumente
Werkstückanschläge
  • b min.: 33 mm
  • b max.: 92 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3 min.: 12 mm
  • l3 max.: 63,5 mm
  • l4 min.: 53,5 mm
  • l4 max.: 113,5 mm
  • Gewicht: 1382 g
Werkstückanschläge

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1705.100
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.